Hankontaktdon
Genomlödningsteknik (THR), Våglödningsförbindning
Märkström: 1 A
Kontakter: 160
Vinklad
Kopparlegering
Au över Ni Kopplingssida, SnPb över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: AU 50, 1, enligt IEC 61076-4-113
Kretskortsfixering: Med fästfläns
Flytkristallpolymer (LCP)
Beige
Detaljer om produkten
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-bus® 64
Element
Hankontaktdon
Kontaktbeskrivning
Vinklad
Funktioner
Blyinfattat tenn på lödtermineringen
Förbindningsmetod
Genomlödningsteknik (THR)
Våglödningsförbindning
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort
Förlängarkort
Antal kontakter
160
Kontaktkonfiguration
Rader z, a, b, c, och d, positioner 1, 2, ... , 31, 32
Ledande kontakt på position
d1
d2
d31
d32
Kretskortsfixering
Med fästfläns
Kontaktrader
5
Kontaktdelning (förbindningssida)
2,54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
2,54 mm
Märkström
1 A
Märkström
Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd
1,2 mm mellan 2 rader (a, b, c)
1,2 mm mellan 2 rader (z, d)
1,2 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c)
1 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d)
Krypavstånd
1,2 mm mellan 2 rader (a, b, c)
1,2 mm mellan 2 rader (z, d)
1,2 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c)
1 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d)
Isoleringsmotstånd
>1010 Ω
Kontaktmotstånd
≤20 mΩ till rader a, b, c
≤30 mΩ till rader z, d
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C (under omsmältningslödning max. +240 °C under 20 s)