Hankontaktdon
Genomlödningsteknik (THR), Våglödningsförbindning
Märkström: 1 A
Kontakter: 160
Vinklad
Kopparlegering
Au över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: AU 50, 1, enligt IEC 61076-4-113
Kretskortsfixering: Med fästfläns
Flytkristallpolymer (LCP)
Beige
Detaljer om produkten
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-bus® 64
Element
Hankontaktdon
Kontaktbeskrivning
Vinklad
Förbindningsmetod
Genomlödningsteknik (THR)
Våglödningsförbindning
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort
Förlängarkort
Antal kontakter
160
Kontaktkonfiguration
Rader z, a, b, c, och d, positioner 1, 2, ... , 31, 32
Ledande kontakt på position
d1
d2
d31
d32
Kretskortsfixering
Med fästfläns
Kontaktrader
5
Kontaktdelning (förbindningssida)
2,54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
2,54 mm
Märkström
1 A
Märkström
Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd
1,2 mm mellan 2 rader (a, b, c)
1,2 mm mellan 2 rader (z, d)
1,2 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c)
1 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d)
Krypavstånd
1,2 mm mellan 2 rader (a, b, c)
1,2 mm mellan 2 rader (z, d)
1,2 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c)
1 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d)
Isoleringsmotstånd
>1010 Ω
Kontaktmotstånd
≤20 mΩ till rader a, b, c
≤30 mΩ till rader z, d
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C (under omsmältningslödning max. +240 °C under 20 s)