7. 02 09 000 0017

DIN-Signal harbus64 fixing bracket pos32

Artikel nr.: 02 09 000 0017


DIN-Signal harbus64 fixing bracket pos32

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Fästen

DIN-Signal harbus64 fixing bracket pos32

Artikel nr.: 02 09 000 0017

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Fästen Typ E, Position 32 Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Denna produkt är inte längre beställningsbar.

Kontakta din lokala distributionspartner.

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Fästen
Tillbehörsbeskrivning Typ E
Position 32
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
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 100
Nettovikt 0.29 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140948495
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation