2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 03 000 6111

DIN-Signal high current m, 10A solder V

Artikel nr.: 09 03 000 6111


DIN-Signal high current m, 10A solder V

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Signal high current m, 10A solder VDIN-Signal high current m, 10A solder V
Lödkontakt

DIN-Signal high current m, 10A solder V

Artikel nr.: 09 03 000 6111

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Lödkontakt Rak, Ledande kontakt Märkström: ≤10 A Kontaktstift till hankontaktdon Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida

Denna produkt är inte längre beställningsbar.

Kontakta din lokala distributionspartner.

Detaljer om produkten


Kategori Kontakter
Kontakttyp Lödkontakt
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Rak
Ledande kontakt
Kontakter för DIN 41612 Typ M
Förbindningsmetod Lödterminering
Kön Kontaktstift till hankontaktdon
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Mezzanin
PCB till kabel
Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Prestandanivå 1
Märkström 10 A
Isättningskraft 10 N
Urtagningskraft 1.6 N
Matningscykler 500
ECHA SCIP nummer 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Bly
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Specifikationer DIN 41626
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1
Nettovikt 1.87 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140003859
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation