7. 09 03 000 6104

DIN-Signal high current m, 30A solder

Artikel nr.: 09 03 000 6104


Konfigurerbar
DIN-Signal high current m, 30A solder

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Signal high current m, 30A solderDIN-Signal high current m, 30A solder
KonfigurerbarLödkontakt kretskort

DIN-Signal high current m, 30A solder

Artikel nr.: 09 03 000 6104

för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Lödkontakt kretskort Vinklad Märkström: ≤30 A Kontaktstift till hankontaktdon Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida

Detaljer om produkten


Kategori Kontakter
Kontakttyp Lödkontakt kretskort
Serie DIN 41612
har-modular®
Kontaktbeskrivning Vinklad
Kontakter för DIN 41612 Typ M
DIN 41612 Typ MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M modulinsats, han, vinklad
Förbindningsmetod Lödterminering
Kön Kontaktstift till hankontaktdon
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Mezzanin
Förlängarkort
PCB till kabel
Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Prestandanivå 1
Märkström 30 A
Isättningskraft 10 N
Urtagningskraft 1.6 N
Matningscykler 500
ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
Krav fastställt med risknivåer no requirements (flammable mass < 10g)
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Bly
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Specifikationer DIN 41626
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 30
Nettovikt 3.371 g
Ursprungsland Ungern
GTIN 5713140003835
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation