Lödkontakt kretskort
Vinklad, Ledande kontakt
Märkström: ≤40 A
Kontaktstift till hankontaktdon
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Detaljer om produkten
Kategori
Kontakter
Kontakttyp
Lödkontakt kretskort
Serie
DIN 41612
Kontaktbeskrivning
Vinklad
Ledande kontakt
Kontakter för
DIN 41612 Typ M
DIN 41612 Typ MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
Förbindningsmetod
Lödterminering
Kön
Kontaktstift till hankontaktdon
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort
Mezzanin
Förlängarkort
PCB till kabel
Tillverkningsprocess
Svarvade kontakter
Prestandanivå
1
Märkström
40 A
Isättningskraft
10 N
Urtagningskraft
1.6 N
Matningscykler
500
ECHA SCIP nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Kina RoHS
50
RoHS
överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
Krav fastställt med risknivåer
no requirements (flammable mass < 10g)
ELV status
överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen
Ja
RoHS undantag
6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly