2. Operatörsgränssnitt
  3. Produkter
  4. Tillbehör
  5. 61 06 000 3247 00

DUAL USB Charger Dust Cap

Artikel nr.: 61 06 000 3247 00


DUAL USB Charger Dust Cap

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Skyddslock

DUAL USB Charger Dust Cap

Artikel nr.: 61 06 000 3247 00

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Skyddslock TPE

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie har-port
Tillbehörstyp Skyddslock
Begränsande temperatur -50 ... +100 °C
Förvaringstemperatur -40 ... +80 °C
Material (tillbehör) TPE
Färg (tillbehör) Svart
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 1
Nettovikt 3.625 g
Ursprungsland Tyskland
eCl@ss 27440208
UNSPSC 24.0 39121467
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation