7. 09 03 000 9968

Din type C/R shroud screw fix a=5.10

Artikel nr.: 09 03 000 9968


Din type C/R shroud screw fix a=5.10

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Din type C/R shroud screw fix a=5.10Din type C/R shroud screw fix a=5.10
Stifthölje

Din type C/R shroud screw fix a=5.10

Artikel nr.: 09 03 000 9968

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Stifthölje till honkontaktdon typ C, till hankontaktdon typ R Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Stifthölje
Tillbehörsbeskrivning till honkontaktdon typ C
till hankontaktdon typ R
Förbindningslängd 13 mm
16.2 mm
17 mm
Fäste Skruvfäste
Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek ‌3,4 mm ±0,5 ‌
‌6,6 mm ±0,5 ‌
‌7,4 mm ±0,5 ‌
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
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 100
Nettovikt 5.956 g
Ursprungsland Vietnam
GTIN 5713140004474
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation