2. Serie
  3. Produkter
  4. 02 09 000 0012

EINLEGETEIL F. UEBERGABERAHMEN

Artikel nr.: 02 09 000 0012


EINLEGETEIL F. UEBERGABERAHMEN

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Kontaktinsatsblock

EINLEGETEIL F. UEBERGABERAHMEN

Artikel nr.: 02 09 000 0012

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kontaktinsatsblock för användning med höljen, har-bus® 64, typ E

Detaljer om produkten


Kategori Verktyg
Serie DIN 41612
Verktygstyp Kontaktinsatsblock
Verktygsbeskrivning för användning med höljen
har-bus® 64, typ E
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
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Tariffnummer europeisk tull 82055980
Förpackningsmått 1
Nettovikt 16.44 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140000438
eCl@ss 21049090
UNSPSC 24.0 27110000
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation