7. 09 06 000 9968

FÄSTELEMENT GDS A-F

Artikel nr.: 09 06 000 9968


FÄSTELEMENT GDS A-F

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

FÄSTELEMENT GDS A-FFÄSTELEMENT GDS A-F
Kopplingselement O

FÄSTELEMENT GDS A-F

Artikel nr.: 09 06 000 9968

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kopplingselement O till typ F Metall RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Kopplingselement O
Tillbehörsbeskrivning till typ F
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
Material (tillbehör) Metall
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 50
Nettovikt 0.16 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140010239
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation