2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 06 016 3301

FÖRDELNINGSDON GDS A-F

Artikel nr.: 09 06 016 3301


FÖRDELNINGSDON GDS A-F

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

FÖRDELNINGSDON GDS A-FFÖRDELNINGSDON GDS A-F
Fördelare

FÖRDELNINGSDON GDS A-F

Artikel nr.: 09 06 016 3301

för att se priser och tillgänglighet.
00
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Fördelare Krimpterminering Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ F
Element Fördelare
Serie DIN 41612
Förbindningsmetod Krimpterminering
Förbindningstyp Kabel till kabel
Kretskortsfixering Med fästfläns
Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
Hot plugging No
Kontaktrader 1
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 5.08 mm
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 1.6 mm
Krypavstånd 3 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd 15 mΩ
Begränsande temperatur [-55] ... [+125 °C]
Testspänning Ur.m.s. 1,55 kV (kontakt-kontakt)
2,5 kV (kontakt-jord)
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
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 20
Nettovikt 9.975 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140010895