2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 06 000 6454

FEDERK.1 MODUL 0,09-0,25;SN,2500 AUF HAS

Artikel nr.: 09 06 000 6454


FEDERK.1 MODUL 0,09-0,25;SN,2500 AUF HAS

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Krimpkontakt

FEDERK.1 MODUL 0,09-0,25;SN,2500 AUF HAS

Artikel nr.: 09 06 000 6454

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Krimpkontakt Honkontakt Kopparlegering Ledararea: 0,09 ... 0,25 mm²

Detaljer om produkten


Kategori Kontakter
Kontakttyp Krimpkontakt
Serie DIN 41612
Kontakter för DIN 41612 Typ D
DIN 41612 Typ E
DIN 41612 Typ F
Förbindningsmetod Krimpterminering
Kön Honkontakt
Tillverkningsprocess Pressade kontakter
Leveransomfattning 2500 tejpförpackade kontakter
Ledararea (mm²) 0,09 ... 0,25 mm²
Ledararea (AWG) AWG 24 ... AWG 28
Ledare ytterdiameter 0,7 ... ‌1,5 mm
Avskalningslängd 3,5 ... 4 mm
Draghållfasthet 11 ... ‌28 N
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
Specifikationer IEC 60603-2 (komplementär)
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1
Nettovikt 1700 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140009431
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation