Honkontakdon
Inpressningsterminering
Märkström: 1 A
Kontakter: 160
Rak
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 1, enligt IEC 61076-4-113
Kretskortsfixering: Med fästfläns
Flytkristallpolymer (LCP)
Beige
Detaljer om produkten
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-bus® 64
Element
Honkontakdon
Kontaktbeskrivning
Rak
Förbindningsmetod
Inpressningsterminering
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort
Antal kontakter
160
Kontaktkonfiguration
Rader z, a, b, c, och d, positioner 1, 2, ... , 31, 32
Förbindningslängd
4,5 mm
5 mm
Kretskortsfixering
Med fästfläns
Kontaktrader
5
Kontaktdelning (förbindningssida)
2,54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
2,54 mm
Märkström
1 A
Märkström
Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd
1 mm mellan 2 rader (a, b, c)
1,2 mm mellan 2 rader (z, d)
1 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c)
1 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d)
Krypavstånd
1 mm mellan 2 rader (a, b, c)
1,2 mm mellan 2 rader (z, d)
1 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c)
1 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d)
Isoleringsmotstånd
>1010 Ω
Kontaktmotstånd
≤20 mΩ till rader a, b, c
≤30 mΩ till rader z, d
Begränsande temperatur
-40 ... +105 °C övre temperaturgräns begränsas av kretskortet