2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Kontaktdon & kablage för specifika applikationer
  4. Batterikontaktdon
  5. Produkter
  6. Han® HPR enpolig
  7. 09 11 000 9944

Frame 3xHC250-F-enlarged

Artikel nr.: 09 11 000 9944


Frame 3xHC250-F-enlarged

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Frame 3xHC250-F-enlargedFrame 3xHC250-F-enlarged
Ram

Frame 3xHC250-F-enlarged

Artikel nr.: 09 11 000 9944

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Ram till honkontaktinsatser, 3x Han® HC Modular 250 Storlek: 16 HPR enlarged

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR enlarged
Tillbehörstyp Ram
Tillbehörsbeskrivning till honkontaktinsatser
3x Han® HC Modular 250
Storlek 16 HPR enlarged
Leveransomfattning 4x spårskruv med cylinderhuvud M6 x 20
4x spårskruv med cylinderhuvud M6 x 30
4x bricka SK S6
Åtdragningsmoment ‌10 Nm Fästskruvar M6
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
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (tillbehör) Rostfritt stål
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 1
Nettovikt 1 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140193895
eCl@ss 27440210
ETIM EC002310
UNSPSC 24.0 39121466
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation