2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 06 015 2813

GDS A-H FEMALE CAGE CLAMP SILV

Artikel nr.: 09 06 015 2813


GDS A-H FEMALE CAGE CLAMP SILV

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

GDS A-H FEMALE CAGE CLAMP SILVGDS A-H FEMALE CAGE CLAMP SILV
Honkontakdon

GDS A-H FEMALE CAGE CLAMP SILV

Artikel nr.: 09 06 015 2813

för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Honkontakdon Burklämsförbindning Märkström: ‌15 A Kontakter: 15 Kopparlegering Silverpläterad Kopplingssida Prestandanivå: 1, enligt IEC 60603-2 Kodning: Höljeskodning Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ H15
Element Honkontakdon
Serie DIN 41612
Förbindningsmetod Burklämsförbindning
Förbindningstyp PCB till kabel
Kabel till kabel
Antal kontakter 15
Kontaktkonfiguration Rad d, positioner 6, 10, ... , 26, 30 och rad z, positioner 4, 8, ... , 28, 32
Kodning Höljeskodning
Kretskortsfixering Med fästfläns
Prestandanivå 1
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Ledararea (mm²) 0,14 ... 1,5 mm²
Ledararea (AWG) AWG 26 ... AWG 13
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 6.5 mm
10.16 mm
Märkström 15 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 4.5 mm
Krypavstånd 8 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd 8 mΩ
Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
Avskalningslängd 4 ... 10 mm
Isättningskraft 90 N
Urtagningskraft 90 N
Matningscykler 500
Testspänning Ur.m.s. 3,1 kV (kontakt-kontakt)
3,1 kV (kontakt-jord)
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
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Silverpläterad Kopplingssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 20
Nettovikt 38.9 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140010826