2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 00 016 5607

Grip panel low,screw adapter Han-Mod16B

Artikel nr.: 09 00 016 5607


Konfigurerbar
Grip panel low,screw adapter Han-Mod16B

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Grip panel low,screw adapter Han-Mod16BGrip panel low,screw adapter Han-Mod16BGrip panel low,screw adapter Han-Mod16B
KonfigurerbarGripram

Grip panel low,screw adapter Han-Mod16B

Artikel nr.: 09 00 016 5607

för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Gripram Med skruvadapter och skruv för användning ihop med 09 00 000 5602 Storlek: 16 B Metall

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie Han-Modular®
Tillbehörstyp Gripram
Tillbehörsbeskrivning Med skruvadapter och skruv för användning ihop med 09 00 000 5602
Storlek 16 B
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
Material (tillbehör) Metall
Yta (tillbehör) Förzinkad
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1
Nettovikt 120 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140193352
eCl@ss 27440392
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation