2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Tillbehör
  6. Tätningar
  7. 09 00 000 5358

Grommet 10-11mm

Artikel nr.: 09 00 000 5358


Grommet 10-11mm

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Kabelingångstätning

Grommet 10-11mm

Artikel nr.: 09 00 000 5358

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kabelingångstätning Ytterligare dragavlastning kan utföras med buntband (maxbredd 8 mm) Termoplast Svart

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Tillbehörstyp Kabelingångstätning
Tillbehörsbeskrivning Ytterligare dragavlastning kan utföras med buntband (maxbredd 8 mm)
Klämintervall 10 ... 11 mm
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
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) Svart
Tariffnummer europeisk tull 39269097
Förpackningsmått 10
Nettovikt 5.47 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140002692
eCl@ss 27140807
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation