Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Ej tillgänglig |
|---|
| Specifikationer och godkännanden | ||
|---|---|---|
| Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
| Tekniska egenskaper | ||
| Kretskortstjocklek | 4.6 mm ±0.3 | 5.2 mm ±0.3 |
| Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Kommersiella data | ||
| eCl@ss | 27.440.292,00 | 27.440.292,00 |
| Nettovikt | 6,7 g | 6,22 g |
| GTIN | 5713140000537 | 5713140000544 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| Tariffnummer europeisk tull | 85366990 | 85366990 |
| Ursprungsland | Tyskland | Tyskland |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Förpackningsmått | 100 | 100 |
| Materialprestanda | ||
| Kina RoHS | e | e |
| ELV status | överensstämmelse | överensstämmelse |
| Material (tillbehör) | Termoplast | Termoplast |
| Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| RoHS | överensstämmelse | överensstämmelse |
| REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| REACH SVHC ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| Färg (tillbehör) | RAL 7032 (stengrå) | RAL 7032 (stengrå) |
| Identifiering | ||
| Tillbehörstyp | Stifthölje | Stifthölje |
| Kategori | Tillbehör | Tillbehör |
| Serie | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |