Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Ej tillgänglig |
|---|
| Specifications and approvals | ||
|---|---|---|
| Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
| Tekniska egenskaper | ||
| Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Kretskortstjocklek | 4,6 mm ±0,3 | 5,8 mm ±0,3 |
| Kommersiella data | ||
| Ursprungsland | Tyskland | Tyskland |
| Tariffnummer europeisk tull | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Förpackningsmått | 100.0 | 100.0 |
| Nettovikt | 6.7 kg | 6.548 kg |
| eCl@ss | 27440292 | 27440292 |
| GTIN | 5713140000537 | 5713140000551 |
| Identifiering | ||
| Tillbehörstyp | Stifthölje | Stifthölje |
| Kategori | Tillbehör | Tillbehör |
| Serie | har-bus® 64 | har-bus® 64 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| Material (tillbehör) | Termoplast | Termoplast |
| Färg (tillbehör) | RAL 7032 (stengrå) | RAL 7032 (stengrå) |
| RoHS | överensstämmelse | överensstämmelse |
| Kina RoHS | e | e |
| ELV status | överensstämmelse | överensstämmelse |
| REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 | V-0 |