7. 02 44 000 0006

HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 6,4

Artikel nr.: 02 44 000 0006


HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 6,4

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 6,4HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 6,4
Stifthölje

HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 6,4

Artikel nr.: 02 44 000 0006

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Stifthölje Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie har-bus® 64
Tillbehörstyp Stifthölje
Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek ‌6,4 mm ±0,3 ‌
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
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 100
Nettovikt 6.51 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140216310
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation