7. 09 02 264 6850

HAR-BUS B PL2 4.5MM PRESS IN

Artikel nr.: 09 02 264 6850


HAR-BUS B PL2 4.5MM PRESS IN

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

HAR-BUS B PL2 4.5MM PRESS INHAR-BUS B PL2 4.5MM PRESS IN
Honkontakdon

HAR-BUS B PL2 4.5MM PRESS IN

Artikel nr.: 09 02 264 6850

för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Honkontakdon Inpressningsterminering Märkström: ‌2 A Kontakter: 64 Rak Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Ni Förbindningssida Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-2 Kodning: Kodning med kontaktförluster Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ B
Element Honkontakdon
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Rak
Förbindningsmetod Inpressningsterminering
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Mezzanin
Antal kontakter 64
Kontaktkonfiguration Rader a och b, positioner 1, 2, ... , 31, 32
Förbindningslängd 4.5 mm
Kodning Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering Med fästfläns
Prestandanivå 2
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktrader 2
Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2.54 mm
Märkström 2 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 1 mm
Krypavstånd 1 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd 20 mΩ
Begränsande temperatur [-40] ... [+105 °C] övre temperaturgräns begränsas av kretskortet
Isättningskraft 60 N
Urtagningskraft 40 N
Matningscykler 400
Testspänning Ur.m.s. 1 kV
Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek ≥1,6 mm
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
Krav fastställt med risknivåer R26
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 130
Nettovikt 11.15 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140003637