6. Mezzaninförbindning
  7. 09 03 464 7825
  8. Gratis prov

Begär gratis expressprov


Produkten är för närvarande inte tillgänglig

Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
HARBUS-C-64P-45mm-M-CLIPS
Honkontakdon HARBUS-C-64P-45mm-M-CLIPS 09 03 464 7825
Ej tillgänglig
HARBUS-C-96P-29mm-M-CLIPS
Honkontakdon HARBUS-C-96P-29mm-M-CLIPS 09 03 496 6824
Alternativ
Version
Kretskortsfixering
Med fästfläns|Med snäppklämma
Med fästfläns|Med snäppklämma
Kodning
Kodning med kontaktförluster
Kodning med kontaktförluster
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort|Mezzanin
Moderkort till dotterkort|Mezzanin
Antal kontakter
64
96
Förbindningslängd
4,5 mm
2,9 mm
Förbindningsmetod
Våglödningsförbindning
Våglödningsförbindning
Kontaktkonfiguration
Rader a och c, positioner 1, 2, ... , 31, 32
Rader a, b och c, positioner 1, 2, ... , 31, 32
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Järnvägsklassificering
F4/I3 enl. NFF 16-101/102
F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Specifikationer
IEC 60603-2
IEC 60603-2
Tekniska egenskaper
Isoleringsmotstånd
1012 Ω
1012 Ω
Krypavstånd
≥ 1 mm
≥ 1 mm
Hot plugging
No
No
Isättningskraft
≤ 60 N
≤ 90 N
Urtagningskraft
≤ 40 N
≤ 60 N
Märkström
‌ 2 A
‌ 2 A
Prestandanivå
3|enligt IEC 60603-2
2|enligt IEC 60603-2
Kontaktrader
3
3
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
2,54 mm
2,54 mm
Matningscykler
≥ 50
≥ 400
Kontaktdelning (förbindningssida)
2,54 mm
2,54 mm
Testspänning Ur.m.s.
1 kV
1 kV
Fritt avstånd
≥ 1 mm
≥ 1 mm
Kretskortstjocklek
‌1.6 mm +2.4 ‌
‌1.6 mm +2.4 ‌
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
≤ 20 mΩ
Kommersiella data
eCl@ss
27.460.201,00
27.460.201,00
Nettovikt
12,96 g
15,14 g
GTIN
5713140007772
5713140007819
ETIM
EC002637
EC002637
Tariffnummer europeisk tull
85366990
85366990
Ursprungsland
Tyskland
Tyskland
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Förpackningsmått
100
100
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Termoplast, glasfiberfylld
Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
RAL 7032 (stengrå)
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Kina RoHS
e
e
ELV status
överensstämmelse
överensstämmelse
Krav fastställt med risknivåer
R26
R26
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
V-0
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
Ja
RoHS
överensstämmelse
överensstämmelse
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Sn över Ni Förbindningssida
Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Sn över Ni Förbindningssida
Material (kontakter)
Kopparlegering
Kopparlegering
Identifiering
Identifiering
Typ C
Typ C
Kategori
Kontaktdon
Kontaktdon
Element
Honkontakdon
Honkontakdon
Kontaktbeskrivning
Rak
Rak
Serie
DIN 41612
DIN 41612

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation