HARTING F+B Hybridcable, PO 50m
Artikel nr.: 09 45 600 0335

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HARTING F+B Hybridcable, PO 50m
Artikel nr.: 09 45 600 0335
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Element | Bulkkablar |
Specification | Ej installerad |
Kabeltyp | Hybridkabel (koppar/koppar) |
Kabellängd | 50 m |
---|---|
Antal kärnor | 13 |
Ledarstruktur | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² |
Föregående
Nästa