2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 02 064 3214

HYLSDON GDS A-B CRIMPNING

Artikel nr.: 09 02 064 3214


HYLSDON GDS A-B CRIMPNING

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

HYLSDON GDS A-B CRIMPNINGHYLSDON GDS A-B CRIMPNING
Honkontakdon

HYLSDON GDS A-B CRIMPNING

Artikel nr.: 09 02 064 3214

för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Honkontakdon Krimpterminering Kontakter: 64 Kodning: Kodning med kontaktförluster Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ B
Element Honkontakdon
Serie DIN 41612
Förbindningsmetod Krimpterminering
Förbindningstyp PCB till kabel
Antal kontakter 64
Kodning Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering Med fästfläns
Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
Hot plugging No
Kontaktrader 2
Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2.54 mm
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 1.2 mm
Krypavstånd 1.2 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd 20 mΩ
Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
Isättningskraft 60 N
Urtagningskraft 40 N
Testspänning Ur.m.s. 1 kV (kontakt-kontakt)
1,55 kV (kontakt-jord)
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
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 200
Nettovikt 10 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140003217