2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 04 232 6823

HYLSDON GDS A-D LÖDÖRON

Artikel nr.: 09 04 232 6823


HYLSDON GDS A-D LÖDÖRON

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

HYLSDON GDS A-D LÖDÖRONHYLSDON GDS A-D LÖDÖRON
Honkontakdon

HYLSDON GDS A-D LÖDÖRON

Artikel nr.: 09 04 232 6823

för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Honkontakdon Lödskoterminering Märkström: ‌6 A Kontakter: 32 Rak Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-2 Kodning: Hålkodning, Kodning med kontaktförluster Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ D
Element Honkontakdon
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Rak
Förbindningsmetod Lödskoterminering
Förbindningstyp PCB till kabel
Antal kontakter 32
Kontaktkonfiguration Rader a och c, positioner 2, 4, ... , 30, 32
Kodning Hålkodning
Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering Med fästfläns
Prestandanivå 2
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktrader 2
Kontaktdelning (förbindningssida) 5.08 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 5.08 mm
Märkström 6 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 3 mm
Krypavstånd 3 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd 15 mΩ
Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
Isättningskraft 40 N
Urtagningskraft 40 N
Matningscykler 400
Testspänning Ur.m.s. 1,55 kV (kontakt-kontakt)
1,55 kV (kontakt-jord)
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
Krav fastställt med risknivåer R26
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 20
Nettovikt 2 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140008526