2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Han® HC modulära insatser
  6. Kontaktinsatser
  7. 09 11 001 3012

Han 1 HC-M-TC650

Artikel nr.: 09 11 001 3012


Konfigurerbar
Han 1 HC-M-TC650

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Han 1 HC-M-TC650Han 1 HC-M-TC650
Konfigurerbar Kontaktinsatser

Han 1 HC-M-TC650

Artikel nr.: 09 11 001 3012

för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
00
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
00
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kontaktinsatser Krimpterminering Hane Polykarbonat (PC), Polyamid (PA) RAL 7032 (stengrå) Märkström: ‌650 A Ledararea: 70 ... 240 mm²

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktinsatser
Identifiering 650
Serie Han® HC Modular
Förbindningsmetod Krimpterminering
Kön Hane
Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
Detaljer Vibrations- och stöttåligheten kan endast uppfyllas om kablarna är fästa vid rätt avstånd. Instruktioner om utrymmet för dragavlastning finns i dokumentet i eKatalogen under avsnittet Anvisningar.
Ledararea (mm²) 70 ... 240 mm²
Ledare ytterdiameter ≤27 mm
Märkström 650 A
Märkspänning 4000 V
Nominell impulsspänning 18 kV
Föroreningsgrad 3
Isoleringsmotstånd >1010 Ω
Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
Matningscykler 500
Vibrationshållfast Kategori 1B enligt IEC 61373
Stöthållfasthet Kategori 1B enligt IEC 61373
ECHA SCIP nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Kina RoHS e
RoHS överensstämmelse
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
Krav fastställt med risknivåer R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
REACH SVHC ämnen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
Polyamid (PA)
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Godkännanden DNV GL
Specifikationer IEC 60664-1
IEC 61984
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1
Nettovikt 74.4 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140016149
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation