2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Han® HC modulära insatser
  6. Ramar
  7. 09 11 000 9971

Han 1 HC frame for 650 A

Artikel nr.: 09 11 000 9971


Han 1 HC frame for 650 A

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Han 1 HC frame for 650 AHan 1 HC frame for 650 A
Ram

Han 1 HC frame for 650 A

Artikel nr.: 09 11 000 9971

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Ram till haninsatser, till honkontaktinsatser, 1x Han® HC Modular 650 Storlek: 6 B

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR
Tillbehörstyp Ram
Tillbehörsbeskrivning till haninsatser
till honkontaktinsatser
1x Han® HC Modular 650
Storlek 6 B
Åtdragningsmoment ‌0,5 Nm Fästskruvar M3
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
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (tillbehör) Metall
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 1
Nettovikt 22.8 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140015838
eCl@ss 27440210
ETIM EC002310
UNSPSC 24.0 39121466
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation