2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Tillbehör
  6. Låsningssystem
  7. 09 00 000 5222

Han 6B Thermoplastic Lever

Artikel nr.: 09 00 000 5222


Han 6B Thermoplastic Lever

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Han 6B Thermoplastic LeverHan 6B Thermoplastic LeverHan 6B Thermoplastic Lever
Låsspakar

Han 6B Thermoplastic Lever

Artikel nr.: 09 00 000 5222

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Låsspakar Storlek: 6 B Individuell låsbygel Polykarbonat (PC), Rostfritt stål RAL 7037 (dammgrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serier med kabelkåpor/chassihus Han® B
Tillbehörstyp Låsspakar
Låsningstyp Individuell låsbygel
Storlek 6 B
Han-Easy Lock® Yes
ECHA SCIP nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Kina RoHS e
RoHS överensstämmelse
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
Krav fastställt med risknivåer R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Ja
REACH SVHC ämnen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (tillbehör) Polykarbonat (PC)
Rostfritt stål
Färg (tillbehör) RAL 7037 (dammgrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) V-0
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 10
Nettovikt 21 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140002272
eCl@ss 27440392
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation