2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 33 006 5401

Han 6E Kraft paper cover for Han-Snap

Artikel nr.: 09 33 006 5401


Han 6E Kraft paper cover for Han-Snap

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Han 6E Kraft paper cover for Han-SnapHan 6E Kraft paper cover for Han-Snap
Skyddslock

Han 6E Kraft paper cover for Han-Snap

Artikel nr.: 09 33 006 5401

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Skyddslock Storlek: 6 B Snäpplåsning Material (kabelkåpa/chassihus): Termoplast

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serier med kabelkåpor/chassihus Han-Snap®
Tillbehörstyp Skyddslock
Låsningstyp Snäpplåsning
Storlek 6 B
Begränsande temperatur [-40] ... [+125 °C]
Åtdragningsmoment ‌0,8 Nm
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
Material (kabelkåpa/chassihus) Termoplast
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 2
Nettovikt 10.6 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140050990
eCl@ss 27440208
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation