2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Monoblock kontaktinsatser
  6. för industritillämpningar
  7. Hybrid
  8. 09 12 004 3006

Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)

Artikel nr.: 09 12 004 3006


Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)
Kontaktinsatser

Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)

Artikel nr.: 09 12 004 3006

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kontaktinsatser Hane Polykarbonat (PC) RAL 7032 (stengrå) Märkström: ‌10 A Storlek: 3 A Kontakter: 2 + 4 elektriska kontakter 10 A + alternativ för PE

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktinsatser
Identifiering Han-Brid® FO
Specification Kontaktdon hybridfältbuss
Serie Han-Brid®
Kön Hane
Storlek 3 A
Antal kontakter 2
fler kontakter + 4 elektriska kontakter 10 A + alternativ för PE
Detaljer Kabelsida
Olastad
till HCS® fiber
Märkström 10 A
Märkspänning 50 V
Nominell impulsspänning 0.8 kV
Föroreningsgrad 3
Isoleringsmotstånd >1010 Ω
Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
Matningscykler 500
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
Krav fastställt med risknivåer R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkännanden DNV GL
Specifikationer IEC 61984
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 10
Nettovikt 6.98 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140017115
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation