2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Monoblock kontaktinsatser
  6. för industritillämpningar
  7. Strömmar upp till 16 A
  8. 09 33 006 2701

Han E 06 Pos. F Insert Screw

Artikel nr.: 09 33 006 2701


Konfigurerbar
Han E 06 Pos. F Insert Screw

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Han E 06 Pos. F Insert ScrewHan E 06 Pos. F Insert Screw
KonfigurerbarKontaktinsatser

Han E 06 Pos. F Insert Screw

Artikel nr.: 09 33 006 2701

för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
00
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
00
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kontaktinsatser Skruvterminering Hona Polykarbonat (PC) RAL 7032 (stengrå) Märkström: ‌16 A Storlek: 6 B Kontakter: 6 Kopparlegering Silverpläterad

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktinsatser
Serie Han E®
Förbindningsmetod Skruvterminering
Kön Hona
Storlek 6 B
Med ledarskydd Yes
Antal kontakter 6
PE-kontakt Yes
Ledararea (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
Ledararea (AWG) AWG 18 ... AWG 14
Märkspänning enl. CSA 600 V
Märkström 16 A
Märkspänning 500 V
Nominell impulsspänning 6 kV
Föroreningsgrad 3
Märkspänning enl. UL 600 V
Isoleringsmotstånd >1010 Ω
Kontaktmotstånd 1 mΩ
Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
Avskalningslängd 7,5 mm
Åtdragningsmoment ‌0,5 Nm Kontaktskruv M3
‌0,5 Nm Fästskruvar M3
‌1,2 Nm PE-skruv M4
Recommended screw driver PH1
PH2
Matningscykler 500
ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
Krav fastställt med risknivåer R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Bly
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Silverpläterad
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Godkännanden DNV GL
Specifikationer IEC 60664-1
IEC 61984
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1
Nettovikt 30 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140050815
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation