2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Monoblock kontaktinsatser
  6. för industritillämpningar
  7. Strömmar upp till 16 A
  8. 09 33 024 2612

Han E 24 Pos. M Insert Crimp

Artikel nr.: 09 33 024 2612


Han E 24 Pos. M Insert Crimp

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Han E 24 Pos. M Insert CrimpHan E 24 Pos. M Insert Crimp
Kontaktinsatser

Han E 24 Pos. M Insert Crimp

Artikel nr.: 09 33 024 2612

för att se priser och tillgänglighet.
00
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kontaktinsatser Krimpterminering Hane Polykarbonat (PC) RAL 7032 (stengrå) Märkström: ‌16 A Storlek: 48 B Kontakter: 48

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktinsatser
Specification Kontinuerlig märkning
Serie Han E®
Förbindningsmetod Krimpterminering
Kön Hane
Storlek 48 B
Antal kontakter 48
PE-kontakt Yes
Kontaktidentifiering 25 ... 48
Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
Du behöver två kontaktinsatser för en komplett installation!
Ledararea (mm²) 0,14 ... 4 mm²
Ledararea (AWG) AWG 26 ... AWG 12
Märkspänning enl. CSA 600 V
Märkström 16 A
Märkspänning 500 V
Nominell impulsspänning 6 kV
Föroreningsgrad 3
Märkspänning enl. UL 600 V
Isoleringsmotstånd >1010 Ω
Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
Åtdragningsmoment ‌1,2 Nm PE-skruv M4
Recommended screw driver PH2
Matningscykler 500
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
Krav fastställt med risknivåer R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Godkännanden DNV GL
Specifikationer IEC 60664-1
IEC 61984
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1
Nettovikt 73 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140051775
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation