2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Monoblock kontaktinsatser
  6. Specialtillämpningar
  7. Fördelningsdosa
  8. 09 33 006 4635

Han E AV 06 Pos. M Insert Term Block Rig

Artikel nr.: 09 33 006 4635


Konfigurerbar
Han E AV 06 Pos. M Insert Term Block Rig

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Han E AV 06 Pos. M Insert Term Block RigHan E AV 06 Pos. M Insert Term Block RigHan E AV 06 Pos. M Insert Term Block Rig
KonfigurerbarKontaktinsatser

Han E AV 06 Pos. M Insert Term Block Rig

Artikel nr.: 09 33 006 4635

för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
00
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
00
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kontaktinsatser Fördelningsdosa Skruvterminering Hane Polykarbonat (PC) RAL 7032 (stengrå) Märkström: ‌16 A Storlek: 6 B Kontakter: 6 Kopparlegering Silverpläterad

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktinsatser
Element Fördelningsdosa
Specification Höger version
Multi contour (MK)
Serie Han E® AV
Förbindningsmetod Skruvterminering
Kön Hane
Storlek 6 B
Antal kontakter 6
PE-kontakt Yes
Ledararea (mm²) 0,2 ... 2,5 mm²
Märkström 16 A
Märkspänning 500 V
Nominell impulsspänning 6 kV
Föroreningsgrad 3
Märkspänning enl. UL 600 V
Isoleringsmotstånd >1010 Ω
Kontaktmotstånd 4 mΩ
Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
Åtdragningsmoment ‌0,5 Nm Kontaktskruv M3
‌0,5 Nm Fästskruvar M3
Recommended screw driver PH2
Matningscykler 500
ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
Krav fastställt med risknivåer R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Bly
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Silverpläterad
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Godkännanden DNV GL
Specifikationer IEC 60664-1
IEC 61984
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1
Nettovikt 91 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140050907
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation