2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Monoblock kontaktinsatser
  6. Specialtillämpningar
  7. Fördelningsdosa
  8. 09 33 010 4725

Han E AV 10 Pos. F Insert Term

Artikel nr.: 09 33 010 4725


Konfigurerbar
Han E AV 10 Pos. F Insert Term

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Han E AV 10 Pos. F Insert TermHan E AV 10 Pos. F Insert TermHan E AV 10 Pos. F Insert Term
KonfigurerbarKontaktinsatser

Han E AV 10 Pos. F Insert Term

Artikel nr.: 09 33 010 4725

för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
00
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
00
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kontaktinsatser Fördelningsdosa Skruvterminering Hona Polykarbonat (PC) RAL 7032 (stengrå) Märkström: ‌16 A Storlek: 10 B Kontakter: 10 Kopparlegering Silverpläterad

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktinsatser
Element Fördelningsdosa
Specification Vänster version
Multi contour (MK)
Serie Han E® AV
Förbindningsmetod Skruvterminering
Kön Hona
Storlek 10 B
Antal kontakter 10
PE-kontakt Yes
Ledararea (mm²) 0,2 ... 2,5 mm²
Märkström 16 A
Märkspänning 500 V
Nominell impulsspänning 6 kV
Föroreningsgrad 3
Märkspänning enl. UL 600 V
Isoleringsmotstånd >1010 Ω
Kontaktmotstånd 4 mΩ
Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
Åtdragningsmoment ‌0,5 Nm Kontaktskruv M3
‌0,5 Nm Fästskruvar M3
Recommended screw driver PH2
Matningscykler 500
ECHA SCIP nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
Krav fastställt med risknivåer R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Bly
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Silverpläterad
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Godkännanden DNV GL
Specifikationer IEC 60664-1
IEC 61984
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1
Nettovikt 111.9 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140051218
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation