2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Kontakter
  6. Elektrisk
  7. 09 33 000 6139

Han E-Male Contact-c Au 5,5 mm² / 10 AWG

Artikel nr.: 09 33 000 6139


Han E-Male Contact-c Au 5,5 mm² / 10 AWG

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Han E-Male Contact-c Au 5,5 mm² / 10 AWGHan E-Male Contact-c Au 5,5 mm² / 10 AWG
Krimpkontakt

Han E-Male Contact-c Au 5,5 mm² / 10 AWG

Artikel nr.: 09 33 000 6139

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Krimpkontakt Märkström: ≤16 A Hane Kopparlegering Guldpläterad Ledararea: 5,5 mm²

Detaljer om produkten


Kategori Kontakter
Kontakttyp Krimpkontakt
Serie Han E®
Förbindningsmetod Krimpterminering
Kön Hane
Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Ledararea (mm²) 5,5 mm²
Ledararea (AWG) AWG 10
Märkström 16 A
Kontaktmotstånd 1 mΩ
ECHA SCIP nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Bly
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Guldpläterad
Specifikationer IEC 60664-1
IEC 61984
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 100
Nettovikt 1.527 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140049840
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation