2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Monoblock kontaktinsatser
  6. för industritillämpningar
  7. Strömmar upp till 16 A
  8. 09 32 046 3001

Han EE 46 Pos. Male Crimp Term.

Artikel nr.: 09 32 046 3001


Konfigurerbar
Han EE 46 Pos. Male Crimp Term.

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Han EE 46 Pos. Male Crimp Term.Han EE 46 Pos. Male Crimp Term.
Konfigurerbar Kontaktinsatser

Han EE 46 Pos. Male Crimp Term.

Artikel nr.: 09 32 046 3001

för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
00
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
00
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kontaktinsatser Krimpterminering Hane Polykarbonat (PC) RAL 7032 (stengrå) Märkström: ‌16 A Storlek: 24 B Kontakter: 46

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktinsatser
Serie Han® EE
Förbindningsmetod Krimpterminering
Kön Hane
Storlek 24 B
Antal kontakter 46
PE-kontakt Yes
Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
Ledararea (mm²) 0,14 ... 4 mm²
Ledararea (AWG) AWG 26 ... AWG 12
Märkspänning enl. CSA 600 V
Märkström 16 A
Märkspänning 500 V
Nominell impulsspänning 6 kV
Föroreningsgrad 3
Märkspänning enl. UL 600 V
Isoleringsmotstånd >1010 Ω
Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
Åtdragningsmoment ‌1,2 Nm PE-skruv M4
Recommended screw driver PH2
Matningscykler 500
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
Krav fastställt med risknivåer R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Godkännanden DNV GL
Specifikationer IEC 60664-1
IEC 61984
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1
Nettovikt 76.5 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140572188
eCl@ss 27440205
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation