2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Monoblock kontaktinsatser
  6. för industritillämpningar
  7. Strömmar upp till 16 A
  8. 09 33 016 2676

Han ES 16B PE-CC Male

Artikel nr.: 09 33 016 2676


NyKonfigurerbar
Han ES 16B PE-CC Male

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Han ES 16B PE-CC MaleHan ES 16B PE-CC MaleHan ES 16B PE-CC Male
NyKonfigurerbarKontaktinsatser

Han ES 16B PE-CC Male

Artikel nr.: 09 33 016 2676

för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
00
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
00
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kontaktinsatser Burklämsförbindning Hane Polykarbonat (PC) RAL 7032 (stengrå) Märkström: ‌16 A Storlek: 16 B Kontakter: 16 Kopparlegering Silverpläterad

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktinsatser
Specification Burklämsterminering för jordförbindning
Serie Han® ES
Förbindningsmetod Burklämsförbindning
Kön Hane
Storlek 16 B
Antal kontakter 16
PE-kontakt Yes
Ledararea (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
Ledararea (AWG) AWG 26 ... AWG 14
Märkspänning enl. CSA 600 V
Märkström 16 A
Märkspänning 500 V
Nominell impulsspänning 6 kV
Föroreningsgrad 3
Märkspänning enl. UL 600 V
Isoleringsmotstånd >1010 Ω
Kontaktmotstånd 3 mΩ
Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
Avskalningslängd 7 ... 9 mm
Åtdragningsmoment ‌1,2 Nm PE-skruv M4
Recommended screw driver PH2
Matningscykler 500
ECHA SCIP nummer 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
Krav fastställt med risknivåer R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Bly
California Proposition 65 ämnen Bly
Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Silverpläterad
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Godkännanden DNV GL
Specifikationer IEC 60664-1
IEC 61984
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1
Nettovikt 92.8 g
Ursprungsland Kina
GTIN 5713140186187
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation