| ECHA SCIP nummer | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
|---|
| Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
|---|
| Kina RoHS | 50 |
|---|
| RoHS | överensstämmelse med undantag |
|---|
| REACH SVHC ämnen | Ja |
|---|
| REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej |
|---|
| REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej |
|---|
| Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
|---|
| R23 (HL 1-3) |
| ELV status | överensstämmelse med undantag |
|---|
| California Proposition 65 ämnen | Ja |
|---|
| RoHS undantag | 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly |
|---|
| REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
|---|
| Bly |
| California Proposition 65 ämnen | Bly |
|---|
| Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
|---|
| Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
|---|
| Material (kontakter) | Kopparlegering |
|---|
| Yta (kontakter) | Silverpläterad |
|---|
| Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
|---|