2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Monoblock kontaktinsatser
  6. Specialtillämpningar
  7. Fördelningsdosa
  8. 09 33 010 4629

Han ES AV Pos. 10 Insert Term.

Artikel nr.: 09 33 010 4629


Konfigurerbar
Han ES AV Pos. 10 Insert Term.

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Han ES AV Pos. 10 Insert Term.Han ES AV Pos. 10 Insert Term.
Konfigurerbar Kontaktinsatser

Han ES AV Pos. 10 Insert Term.

Artikel nr.: 09 33 010 4629

för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
00
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
00
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kontaktinsatser Fördelningsdosa Burklämsförbindning Hane Polykarbonat (PC) RAL 7032 (stengrå) Märkström: ‌16 A Storlek: 10 B Kontakter: 10 Kopparlegering Silverpläterad

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktinsatser
Element Fördelningsdosa
Specification Vänster version
Enkelkontur (Single contour: SK)
Serie Han® ES AV
Förbindningsmetod Burklämsförbindning
Kön Hane
Storlek 10 B
Antal kontakter 10
PE-kontakt Yes
Ledararea (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
Märkström enl. UL 12 A
Märkström enl. CSA 12 A
Märkström 16 A
Märkspänning 500 V
Nominell impulsspänning 6 kV
Föroreningsgrad 3
Märkspänning enl. UL 600 V
Isoleringsmotstånd >1010 Ω
Kontaktmotstånd 4 mΩ
Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
Åtdragningsmoment ‌0,5 Nm Kontaktskruv M3
‌0,5 Nm Fästskruvar M3
Recommended screw driver PH2
Matningscykler 500
Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
Krav fastställt med risknivåer R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Bly
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Silverpläterad
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Godkännanden DNV GL
Specifikationer IEC 60664-1
IEC 61984
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1
Nettovikt 105.4 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140051171
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation