2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Monoblock kontaktinsatser
  6. för industritillämpningar
  7. Strömmar upp till 16 A
  8. 09 33 016 2672

Han ESS 16 Pos. M Insert

Artikel nr.: 09 33 016 2672


Konfigurerbar
Han ESS 16 Pos. M Insert

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Han ESS 16 Pos. M InsertHan ESS 16 Pos. M InsertHan ESS 16 Pos. M Insert
Konfigurerbar Kontaktinsatser

Han ESS 16 Pos. M Insert

Artikel nr.: 09 33 016 2672

för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
00
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
00
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kontaktinsatser Burklämsförbindning Hane Polykarbonat (PC) RAL 7032 (stengrå) Märkström: ‌16 A Storlek: 16 B Kontakter: 16 Kopparlegering Silverpläterad

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktinsatser
Serie Han® ESS
Förbindningsmetod Burklämsförbindning
Kön Hane
Storlek 16 B
Antal kontakter 16
PE-kontakt Yes
Detaljer två termineringar per kontakt
endast för kabelkåpor/chassihus med hög konstruktion
Ledararea (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
Ledararea (AWG) AWG 26 ... AWG 14
Märkspänning enl. CSA 600 V
Märkström 16 A
Märkspänning 500 V
Nominell impulsspänning 6 kV
Föroreningsgrad 3
Märkspänning enl. UL 600 V
Isoleringsmotstånd >1010 Ω
Kontaktmotstånd 3 mΩ
Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
Avskalningslängd 9 ... 11 mm
Åtdragningsmoment ‌1,2 Nm PE-skruv M4
Recommended screw driver PH2
Matningscykler 500
ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
Krav fastställt med risknivåer R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Bly
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Silverpläterad
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkännanden DNV GL
Specifikationer IEC 60664-1
IEC 61984
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1
Nettovikt 116 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140572072
eCl@ss 27440205
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation