2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Tillbehör
  6. Låsningssystem
  7. 09 00 000 5228 XL

Han-Easy Lock ® 10B-SL big pack 650 PU

Artikel nr.: 09 00 000 5228 XL


Han-Easy Lock ® 10B-SL big pack 650 PU

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Han-Easy Lock ® 10B-SL big pack 650 PUHan-Easy Lock ® 10B-SL big pack 650 PU
Låsspakar

Han-Easy Lock ® 10B-SL big pack 650 PU

Artikel nr.: 09 00 000 5228 XL

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Låsspakar Storlek: 10 B Individuell låsbygel Polykarbonat (PC), Rostfritt stål RAL 7037 (dammgrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serier med kabelkåpor/chassihus Han® B
Tillbehörstyp Låsspakar
Låsningstyp Individuell låsbygel
Storlek 10 B
Han-Easy Lock® Yes
Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Kina RoHS e
RoHS överensstämmelse
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
Krav fastställt med risknivåer R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Ja
REACH SVHC ämnen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (tillbehör) Polykarbonat (PC)
Rostfritt stål
Färg (tillbehör) RAL 7037 (dammgrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) V-0
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 650
Nettovikt 20.769 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140190993
eCl@ss 27440392
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation