2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Monoblock kontaktinsatser
  6. för industritillämpningar
  7. Strömmar från 16 A
  8. 09 12 004 3051

Han Q4/0 -M- Crimp

Artikel nr.: 09 12 004 3051


Konfigurerbar
Han Q4/0 -M- Crimp

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Han Q4/0 -M- CrimpHan Q4/0 -M- Crimp
KonfigurerbarKontaktinsatser

Han Q4/0 -M- Crimp

Artikel nr.: 09 12 004 3051

för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
00
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
00
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kontaktinsatser Krimpterminering Hane Polykarbonat (PC) RAL 7032 (stengrå) Märkström: ‌40 A Storlek: 3 A Kontakter: 4

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktinsatser
Identifiering 4/0
Serie Han® Q
Förbindningsmetod Krimpterminering
Kön Hane
Storlek 3 A
Antal kontakter 4
PE-kontakt No
Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
Detaljer Observera! Endast för termoplastiska kåpor/chassihus!
Ledararea (mm²) 1,5 ... 10 mm²
Märkspänning enl. CSA 600 V
Märkström 40 A
Märkspänning 830 V
Nominell impulsspänning 8 kV
Föroreningsgrad 3
Märkspänning enl. UL 600 V
Isoleringsmotstånd >1010 Ω
Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
Matningscykler 500
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
Krav fastställt med risknivåer R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Godkännanden DNV GL
Specifikationer IEC 60664-1
IEC 61984
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 10
Nettovikt 10.667 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140017146
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation