2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 06 900 9986
  5. Gratis prov

Begär gratis expressprov


Produkten är för närvarande inte tillgänglig

Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
INSATS-F%C3%96R-K%C3%85PA-GDS
Kontaktinsatt till chassihus med skal INSATS-F%C3%96R-K%C3%85PA-GDS 09 06 000 9986
Alternativ
INSERT-D-20-55-MM-METALLISED
Kontaktinsatt till chassihus med skal INSERT-D-20-55-MM-METALLISED 09 06 900 9986
Ej tillgänglig
Specifications and approvals
Järnvägsklassificering
F1/I2 enl. NFF 16-101/102
F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tekniska egenskaper
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kommersiella data
Ursprungsland
Tyskland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85389099
85389099
ETIM
EC002943
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
39121400
Förpackningsmått
50.0
50.0
Nettovikt
3.403 kg
3.8 kg
eCl@ss
27440292
27440292
GTIN
5713140010277
5713140014633
Identifiering
Tillbehörsbeskrivning
till 55 mm höjd|Lämplig för skalchassihus D 20/2
till 55 mm höjd|Lämplig för skalchassihus D 20/2 metalliserad
Tillbehörstyp
Kontaktinsatt till chassihus med skal
Kontaktinsatt till chassihus med skal
Kategori
Tillbehör
Tillbehör
Serie
DIN 41612
DIN 41612
Material properties
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
Material (tillbehör)
Termoplast
Plast, metalliserad
Färg (tillbehör)
RAL 7032 (stengrå)
Metallic
RoHS
överensstämmelse
överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen
Ja
Kina RoHS
e
e
ELV status
överensstämmelse
överensstämmelse
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
V-0

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation