2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Tillbehör
  6. Han® ES Press plug-in-bryggor
  7. 09 33 000 9820

Jumper Across 2x1 red 16A

Artikel nr.: 09 33 000 9820


Jumper Across 2x1 red 16A

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Jumper Across 2x1 red 16AJumper Across 2x1 red 16AJumper Across 2x1 red 16A
Plug-in-brygga

Jumper Across 2x1 red 16A

Artikel nr.: 09 33 000 9820

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Plug-in-brygga 2x 1, Tvärgående Polyamid (PA) RAL 3018 (jordgubbsröd)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie Han® ES Press
Tillbehörstyp Plug-in-brygga
Tillbehörsbeskrivning 2x 1
Tvärgående
Detaljer Vid användning av plug-in bryggor inuti Han® ES Press måste kåpor med en hög konstruktion användas.
Märkström 16 A
Märkspänning 500 V
Nominell impulsspänning 6 kV
Föroreningsgrad 3
Märkspänning enl. UL 600 V
Isoleringsmotstånd >1010 Ω
Kontaktmotstånd 1 mΩ
Begränsande temperatur [-40] ... [+125 °C]
Matningscykler 5
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
Krav fastställt med risknivåer R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Förtent
Material (tillbehör) Polyamid (PA)
Färg (tillbehör) RAL 3018 (jordgubbsröd)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 5
Nettovikt 1.653 g
Ursprungsland Kina
GTIN 5713140192546
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation