2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Tillbehör
  6. Han® ES Press plug-in-bryggor
  7. 09 33 000 9858

Jumper Along 1x8 black 16A

Artikel nr.: 09 33 000 9858


Jumper Along 1x8 black 16A

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Jumper Along 1x8 black 16AJumper Along 1x8 black 16AJumper Along 1x8 black 16A
Plug-in-brygga

Jumper Along 1x8 black 16A

Artikel nr.: 09 33 000 9858

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Plug-in-brygga 1x 8, Längsgående Polyamid (PA) RAL 5004 (svartblå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie Han® ES Press
Tillbehörstyp Plug-in-brygga
Tillbehörsbeskrivning 1x 8
Längsgående
Detaljer Vid användning av plug-in bryggor inuti Han® ES Press måste kåpor med en hög konstruktion användas.
Märkström 16 A
Märkspänning 500 V
Nominell impulsspänning 6 kV
Föroreningsgrad 3
Märkspänning enl. UL 600 V
Isoleringsmotstånd >1010 Ω
Kontaktmotstånd 1 mΩ
Begränsande temperatur [-40] ... [+125 °C]
Matningscykler 5
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
Krav fastställt med risknivåer R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status överensstämmelse
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Förtent
Material (tillbehör) Polyamid (PA)
Färg (tillbehör) RAL 5004 (svartblå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 5
Nettovikt 6.2 g
Ursprungsland Kina
GTIN 5713140192713
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation