3. Kabelkontaktdon och kablage
  4. Kontaktdon för kraft och signal
  5. Produkter
  6. 09 05 048 0501

KÅPA GDS A-D

Artikel nr.: 09 05 048 0501


KÅPA GDS A-DKÅPA GDS A-D

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

KÅPA GDS A-DKÅPA GDS A-DKÅPA GDS A-D
Skalchassihus

KÅPA GDS A-D

Artikel nr.: 09 05 048 0501

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Skalchassihus 20 mm Termoplast, Förstärkt med glasfiber RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Identifiering Typ E
har-bus® 64
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Skalchassihus
Tillbehörsbeskrivning 20 mm
Låsningstyp Låsbyglar eller låsskruvar
Version Topp-/sidoingång
Antal kabelgenomföringar 4
Kabelingång 4x
Dragavlastning Med buntband
2 delar Ja
Avskiljbar Ja
Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
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
Krav fastställt med risknivåer R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7032 (stengrå)
Material (tillbehör) Termoplast
Förstärkt med glasfiber
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 10
Nettovikt 45.53 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140008793
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation