Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Ej tillgänglig |
|---|
| Version | ||
|---|---|---|
| Version | Topp-/sidoingång | Topp-/sidoingång |
| Avskiljbar | Ja | Ja |
| Antal kabelgenomföringar | 4.0 | 4.0 |
| 2 delar | Ja | Ja |
| Låsningstyp | Låsbyglar eller låsskruvar | Låsbyglar eller låsskruvar |
| Kabelingång | 4x | 4x |
| Dragavlastning | Med kabelklämmor | Med kabelklämmor |
| Specifications and approvals | ||
| Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
| Tekniska egenskaper | ||
| Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
| Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 | IP20 |
| Kommersiella data | ||
| Ursprungsland | Tyskland | Tyskland |
| Tariffnummer europeisk tull | 85389099 | 85389099 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Förpackningsmått | 10.0 | 10.0 |
| Nettovikt | 38.3 kg | 40.0 kg |
| eCl@ss | 27440292 | 27440292 |
| GTIN | 5713140011090 | 5713140011113 |
| Identifiering | ||
| Tillbehörsbeskrivning | 15 mm | 20 mm |
| Tillbehörstyp | Skalchassihus | Skalchassihus |
| Identifiering | Typ F|Typ H|Typ MH | Typ F|Typ H|Typ MH |
| Kategori | Tillbehör | Tillbehör |
| Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| Material (tillbehör) | Termoplast|Förstärkt med glasfiber | Termoplast|Förstärkt med glasfiber |
| California Proposition 65 ämnen | Ja | Ja |
| RoHS | överensstämmelse | överensstämmelse |
| Kina RoHS | e | e |
| ELV status | överensstämmelse | överensstämmelse |
| Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 7032 (stengrå) | RAL 7032 (stengrå) |
| REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 | V-0 |