2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 02 000 9911

KABELINSATS KÅPA GDA A-B

Artikel nr.: 09 02 000 9911


KABELINSATS KÅPA GDA A-B

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

KABELINSATS KÅPA GDA A-BKABELINSATS KÅPA GDA A-B
Kontaktinsatt till chassihus med skal

KABELINSATS KÅPA GDA A-B

Artikel nr.: 09 02 000 9911

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kontaktinsatt till chassihus med skal 2x Ø11,5, till skalchassihus C Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Kontaktinsatt till chassihus med skal
Tillbehörsbeskrivning 2x Ø11,5
till skalchassihus C
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
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 100
Nettovikt 2.8 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140003057
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation