7. 09 06 001 9918

KODNYCKEL GDS A-H

Artikel nr.: 09 06 001 9918


KODNYCKEL GDS A-H

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

KODNYCKEL GDS A-HKODNYCKEL GDS A-H
Kodningsstift

KODNYCKEL GDS A-H

Artikel nr.: 09 06 001 9918

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kodningsstift till typerna H, MH 24 + 7 Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Kodningsstift
Tillbehörsbeskrivning till typerna H, MH 24 + 7
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
Krav fastställt med risknivåer R26
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 100
Nettovikt 0.09 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140010475
eCl@ss 27440203
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation