7. 09 06 000 9950

KODPINNE

Artikel nr.: 09 06 000 9950


KODPINNE

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

KODPINNEKODPINNE
Kodningsstift

KODPINNE

Artikel nr.: 09 06 000 9950

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kodningsstift till typerna D, E, F och gränssnittskontaktdon I Metall RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Kodningsstift
Tillbehörsbeskrivning till typerna D, E, F och gränssnittskontaktdon I
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
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Material (tillbehör) Metall
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 100
Nettovikt 0.09 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140010147
eCl@ss 27440203
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation